Шина фазна 2P 16мм² 57M KDN280B
EAN
3250613741037
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 108 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм80 A
Архітектура
-
Кількість полюсів2
Розміри
-
Довжина1,000 mm
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,500 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника16 mm²
Ємність
-
Кільксть модулів57
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу KDN280B
Шина фазна 2P 16мм² 57M
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDeclaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Більше документації