The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KZ022
    EAN
    3250613960223
    Упаковка
    1 Набір
    • Шини

    Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт) KZ022

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)

    KZ022

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Умови використання
    • Ізоляція
      Так
    Функції
    • Тип аксесуарів для шин
      Кінцева частина для захисту контакту

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KZ022
    PDF
    RoHS report KZ022
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KZ022 | Hager

      Зображення продукту KZ022

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KZ022 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KZ022

      Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ45S2 - Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., правий (комплект = 20шт.)
      UZ45S2
      Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., правий (комплект = 20шт.)
    • 2
      UZ61S1 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 50шт.)
      UZ61S1
      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 50шт.)
    • 3
      UZ45S1 - Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., лівий (комплект = 20шт.)
      UZ45S1
      Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., лівий (комплект = 20шт.)
    • 4
      KF83C - Додаткова клема живлення, 1х35мм2
      KF83C
      Додаткова клема живлення, 1х35мм2
    • 5
      KDN180B - Шина фазна 1P 16мм² 57M
      KDN180B
      Шина фазна 1P 16мм² 57M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна