The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • UZ61S1
    EAN
    3250616364899
    Упаковка
    1 Штука
    • Шини

    Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 50шт.) UZ61S1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 50шт.)

    UZ61S1

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration UZ61S1
    PDF
    RoHS report UZ61S1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UZ61S1 | Hager

      Зображення продукту UZ61S1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UZ61S1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UZ61S1

      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 50шт.)

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ61S2 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
      UZ61S2
      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
    • 2
      KB363A - Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
      KB363A
      Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
    • 3
      KB280B - Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
      KB280B
      Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
    • 4
      KDN451D - Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
      KDN451D
      Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
    • 5
      UZ02S2 - PE/N тримачі Univers 2х12х5/10мм CU та 6х6мм CU (комплект = 2шт.)
      UZ02S2
      PE/N тримачі Univers 2х12х5/10мм CU та 6х6мм CU (комплект = 2шт.)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна