Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Захисний ковпачок/планка для фазної шини 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 44 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм80 A
Архітектура
-
Кількість полюсів4
-
Тип полюса3x 1P+N
Розміри
-
Довжина1,000 mm
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,500 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника16 mm²
-
Тип роз’єму/штекераФазна шина з вилкою
Емність
-
Кільксть модулів54
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу KDN451E
Шина фазна 3P+N 16мм² 57M
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Більше документації