Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається3,50 VA
-
Втрати потужності при номінальному струм IN2 W
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 60 °C
Напруга
-
Командна напруга AC230 - 230 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui4,000 V
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Функції
-
Із затримкоюНі
Розміри
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина68 mm
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу MZ206
Розчіплювач мінімальної напруги 230В
PDF -
Технічні характеристики
UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf
Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.
PDF97,81 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF223,50 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF254,04 kB
Більше документації