The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • MZ202
    EAN
    3250614562020
    Упаковка
    1 Штука

    Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0,5М MZ202

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0,5М

    MZ202

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      6 A
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Тип монтажу
      Кріплення на клавіші
    Емність
    • Кільксть модулів
      0,50
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1НЗ + 1НВ
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      10 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      4,000 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 415 V
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      12,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      6,000
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      0,20 W
    Розміри
    • Ширина
      9 mm
    • Глибина
      68 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів INV
      0
    • Кількість контактів NC
      1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration MZ202
    PDF
    RoHS report MZ202
    PDF

    Завантаження

    • Зображення MZ202 | Hager

      Зображення продукту MZ202

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу MZ202 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0,5М

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Інструкція з встановлення cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна