Заглушка для кнопки та світл.сигналу Е10, червона прозора, 1930/Glas 1407
EAN
4011334237228
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
4538
Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
Сумісні продукти
-
Згадується в 31 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
Код RAL9010
Розміри
-
Висота50 mm
-
Ширина50 mm
-
Глибина7,80 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
-
Пов'язані системиBerker Serie 1930/Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації