gallery 4 modül enteraks 71mm bakır,alu malzeme WXP4604
Ayrıca şurada da mevcuttur:
Ürün rengi - Bakır
Gang sayısı
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
İletişim teknolojisi yuvası 4 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 10 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için kontrol elemanı/kapak 10 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için aydınlatma yuvası 1 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için bilgi ışığı sinyali 1 mevcut ürünler -
Tesisat anahtarı 3 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı1
Malzemeler
-
ColourBakır
-
RAL kod3022
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeAlüminyum, Polikarbonat (PC)
-
İşlemFırçalanmış
Ölçüler
-
Yükseklik87,70 mm
-
Genişlik163 mm
-
Derinlik9,30 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge