The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • gallery anahtar priz serisi
    • gallery - mekan­izmalar
    • WXF008
    EAN
    3250617190084
    VPE
    10 Parçalar
    • gallery - mekan­izmalar

    WXF008

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    WXF008

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      10 A
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Gri
    • RAL kod
      7011
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Polikar­bonat (PC)
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Tanım­lama
    • Montaj düzen­lemesi
      Orta plaka
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      1
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      34 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      34 mm
    Güvenlik
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Otur­tarak montaj
    Metinler
    • Aydın­latma
      Durum LED'leri ile isteğe bağlı işlev göstergesi mümkündür
    • Buton
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration WXF008
    PDF
    RoHS report WXF008
    PDF
    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB

    İndirilenler

    • Resim WXF008 | Hager Türkiye

      Ürün resmi WXF008

    • Ürün lisansı

      Resim Licence for BELGIUM | Hager Türkiye

      Licence for BELGIUM

      Ürün lisansı en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Resim Licence for BELGIUM | Hager Türkiye

      Licence for BELGIUM

      Ürün lisansı en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
      Resim Licence for FRANCE | Hager Türkiye

      Licence for FRANCE

      Ürün lisansı en-GB 2019-06-27

      PDF
      871,83 kB
    • Ürün sertifikası

      Resim CB test certificate_BE_8407 | Hager Türkiye

      CB test certificate_BE_8407

      Ürün sertifikası en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Resim CB test certificate_BE_8775 | Hager Türkiye

      CB test certificate_BE_8775

      Ürün sertifikası en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Resim Test_Report | Hager Türkiye

      Test_Report

      Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Resim Test_Report | Hager Türkiye

      Test_Report

      Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Resim Test_Report | Hager Türkiye

      Test_Report

      Ürün sertifikası en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-06-14

      PDF
      104,43 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,09 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      WXF301 -
      WXF301
    • 2
      WXF300 -
      WXF300
    • 3
      WXF633 - HDMI gallery priz kilit gri
      WXF633
      HDMI gallery priz kilit gri
    • 4
      WXF641 - SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası
      WXF641
      SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası
    • 5
      WXF225 - RJ45 gallery prizi cat.6 UTP
      WXF225
      RJ45 gallery prizi cat.6 UTP

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin