TV sıva altı gallery prizi direktörü 2 modül WXF253
EAN
3250617192538
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 53 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı1
-
Modül sayısı2
Bağlantı
-
Montaj tipiOturtarak montaj
zayıflama
-
860 MHz'de kayıp kademesi1 dB
Frekans
-
Frekans bant genişliği4 - 862 MHz
Ekipman
-
Priz sayısı2
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
-
ColourGri
-
RAL kod7011
Ölçüler
-
Derinlik34 mm
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiOrta plaka
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Daha fazla belge