The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • gallery anahtar priz serisi
    • gallery - akse­suarlar
    • WXA692
    EAN
    3250617190558
    VPE
    5 Parçalar
    • gallery - akse­suarlar

    gallery lamba 230V beyaz WXA692

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    gallery lamba 230V beyaz

    WXA692

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 151 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • WXP0914

      gallery plastik malzeme 4'lü yatay 71mm taupe

      €0,00  / *
    • WXP0604

      gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm, kırmızı

      €0,00  / *
    • WXP0608

      gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm, kırmızı

      €0,00  / *
    • WXP0612

      gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm, kırmızı

      €0,00  / *
    • WXP0614

      gallery plastik malzeme 4'lü yatay 71mm, kırmızı

      €0,00  / *
    • WXP0702

      gallery plastik malzeme 1'li, okyanus mavi

      €0,00  / *
    • WXP0704

      gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm, okyanus mavi

      €0,00  / *
    • WXP0708

      gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm, okyanus mavi

      €0,00  / *
    • WXP0712

      gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm, okyanus mavi

      €0,00  / *
    • WXP0714

      gallery plastik malzeme 4'lü yatay 71mm, okyanus mavi

      €0,00  / *
    • WXP0802

      gallery 1'li plastik, cam göbeği

      €0,00  / *
    • WXP0804

      gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm, cam göbeği

      €0,00  / *
    • WXP0808

      gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm, cam göbeği

      €0,00  / *
    • WXP0812

      gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm, cam göbeği

      €0,00  / *
    • WXP0814

      gallery plastik malzeme 4'lü yatay 71mm, cam göbeği

      €0,00  / *
    • WXP0902

      gallery plastik malzeme 1 grup taupe

      €0,00  / *
    • WXP0904

      gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm taupe

      €0,00  / *
    • WXP0908

      gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm taupe

      €0,00  / *
    • WXP0912

      gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm taupe

      €0,00  / *
    • WXP2202

      gallery 1 gang kahve.

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 - 250 V
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      0,5 mA
    Ölçüler
    • Yükseklik
      17,10 mm
    • Genişlik
      17,10 mm
    • Derinlik
      17,55 mm
    Güç
    • Mevcut tüketim
      0,50 mA
    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    • RAL kod
      9010
    Aydın­latma
    • lamba tipi
      LED
    • Related Systems
      gallery

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration WXA692
    PDF
    RoHS report WXA692
    PDF

    İndirilenler

    • Resim WXA692 | Hager Türkiye

      Ürün resmi WXA692

    • Ürün sertifikası

      Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2022-03-02 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
      Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

      dc24-0011

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      WXF601 - gallery,kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül
      WXF601
      gallery, kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül
    • 2
      WXA011 - gallery 1P 12/24V p.  lamba beyaz
      WXA011
      gallery 1P 12/24V p. lamba beyaz
    • 3
      WXF688N - işlevsiz gallery 1 modül, gece
      WXF688N
      işlevsiz gallery 1 modül, gece
    • 4
      WXA010 - gallery,1P 230V beyaz  lamba
      WXA010
      gallery, 1P 230V beyaz lamba
    • 5
      WXF689B -
      WXF689B

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin