The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • gallery anahtar priz serisi
    • gallery - akse­suarlar
    • WXF601
    EAN
    3250617196017
    VPE
    1 parça
    • gallery - akse­suarlar

    gallery,kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül WXF601

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    gallery,kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül

    WXF601

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Aydın­latma
    • lamba tipi
      LED
    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    • RAL kod
      7011
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      45 mm
    • Genişlik
      45 mm
    • Derinlik
      41,20 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Otur­tarak montaj
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP21
    Fonksiy­onlar
    • Basma düğmesi olarak kullanılab­ilir
      Hayır
    • Related Systems
      gallery

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration WXF601
    PDF
    RoHS report WXF601
    PDF

    İndirilenler

    • Resim WXF601 | Hager Türkiye

      Ürün resmi WXF601

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02

      PDF
      452,80 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2021-06-17 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2021-06-17

      PDF
      79,65 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,01 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      WXA692 - gallery lamba 230V beyaz
      WXA692
      gallery lamba 230V beyaz
    • 2
      WXA011 - gallery 1P 12/24V p.  lamba beyaz
      WXA011
      gallery 1P 12/24V p. lamba beyaz
    • 3
      WXF688N - işlevsiz gallery 1 modül, gece
      WXF688N
      işlevsiz gallery 1 modül, gece
    • 4
      WXA010 - gallery,1P 230V beyaz  lamba
      WXA010
      gallery, 1P 230V beyaz lamba
    • 5
      WXF689B -
      WXF689B

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin