The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • gallery anahtar priz serisi
  • gallery - çerçev­eler
  • WXP4313
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

gallery 3'lü yatay 71mm doğal,alu malzeme WXP4313

EAN
3250617197465
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

gallery 3'lü yatay 71mm doğal,alu malzeme

WXP4313

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
WXA450
WXA450
gallery çerçeve, 2 modül
Listeye ekle
Listeye ekle
WXA450G
WXA450G
Listeye ekle
Listeye ekle

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası 4 mevcut ürünler
  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için kontrol elemanı/kapak 2 mevcut ürünler
  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için bilgi ışığı sinyali 1 mevcut ürünler

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 2 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası
  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için kontrol elemanı/kapak
  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için bilgi ışığı sinyali
  • WXA012

    gallery 2P 230V beyaz

    0,00 €  / *
  • WXA011

    gallery 1P 12/24V p. lamba beyaz

    0,00 €  / *
  • WXA010

    gallery, 1P 230V beyaz lamba

    0,00 €  / *
  • WXA692

    gallery lamba 230V beyaz

    0,00 €  / *
  • WXD010N

    gallery 1 modül kapak, gece

    0,00 €  / *
  • WXD010B

    gallery kapak 1 modül, beyaz

    0,00 €  / *
  • WXF601

    gallery, kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül

    0,00 €  / *

Referans olarak

  • WXA450

    gallery çerçeve, 2 modül

    0,00 €  / *
  • WXA450G

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kapa­site
  • Gang sayısı
    3
Malzemeler
  • Colour
    Alüminyum
  • RAL kod
    9006
  • Yüzey kaplaması
    Matt
  • Malzeme
    Alüminyum, Polikar­bonat (PC)
  • İşlem
    Fırçalanmış, İşlem görmemiş
Ölçüler
  • Yükseklik
    87,70 mm
  • Genişlik
    234 mm
  • Derinlik
    9,30 mm
  • Yatay birim sayısı
    3
  • Dikey birim sayısı
    1
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP21
  • Çarpma direnci, IK
    IK05

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration WXP4313
PDF
Hager RoHS report WXP4313
PDF

İndirilenler

  • Resim WXP4313 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP4313

  • Ürün sertifikası

    Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı International 2022-03-02 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    Uygunluk beyanı en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP4813 - gallery 3'lü yatay 71mm,gri dişbudak
    WXP4813
    gallery 3'lü yatay 71mm, gri dişbudak
  • 2
    WXP4713 - gallery 3'lü yatay 71mm meşe
    WXP4713
    gallery 3'lü yatay 71mm meşe
  • 3
    WXP4613 - gallery 3'lü yatay 71mm bakır,alu malzeme
    WXP4613
    gallery 3'lü yatay 71mm bakır, alu malzeme
  • 4
    WXP4513 - gallery 3'lü yatay 71mm antika,alu malzeme
    WXP4513
    gallery 3'lü yatay 71mm antika, alu malzeme
  • 5
    WXP4413 - gallery 3 gang yatay 71mm,koyu taş
    WXP4413
    gallery 3 gang yatay 71mm, koyu taş

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin