Işıklı şalter,gallery kapak 2 modül, gece WXD001N
EAN
3250617195645
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
WXF003
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 52 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTek Yaylı buton
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
Malzemeler
-
ColourSimsiyah
-
RAL kod9005
-
Yüzey kaplamasıSaten kaplama
-
MalzemePolikarbonat (PC)
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik44,60 mm
-
Genişlik44,70 mm
-
Derinlik8 mm
Kapasite
-
Modül sayısı2
Bağlantı
-
Montaj tipiOturtarak montaj
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeEvet
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Related Systemsgallery
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2021-07-27
PDF80,44 kB
Daha fazla belge