gallery priz 2P+B,gece WXF160N
EAN
3250617191661
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 51 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 - 250 V
-
Çıkış gerilimi5 - 5 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourSimsiyah
-
RAL kod9005
-
Yüzey kaplamasıSaten kaplama
-
MalzemePolikarbonat (PC)
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik45 mm
-
Genişlik45 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular40 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiOturtarak montaj
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıSCHUKO
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileHayır
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı6
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileHayır
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related Systemsgallery
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge