gallery VDI kapak 2 modül, gece WXD744N
EAN
3250617190985
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
WXF641
SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 52 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Kapasite
-
Modül sayısı2
Malzemeler
-
ColourSimsiyah
-
RAL kod9005
-
Yüzey kaplamasıSaten kaplama
-
MalzemePolikarbonat (PC)
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik45 mm
-
Genişlik45 mm
-
Derinlik8,40 mm
Bağlantı
-
Bağlantı sayısı0
-
Montaj tipiOturtarak montaj
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Related Systemsgallery
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Daha fazla belge