gallery kapak, gece WXD005N
EAN
3250617195768
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
WXF005
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 52 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTek Yaylı buton
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
Malzemeler
-
ColourSimsiyah
-
RAL kod9005
-
Yüzey kaplamasıSaten kaplama
-
MalzemePolikarbonat (PC)
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik45 mm
-
Genişlik45 mm
-
Derinlik17 mm
Kapasite
-
Modül sayısı2
Bağlantı
-
Montaj tipiOturtarak montaj
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP21
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Related Systemsgallery