![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Kapsling golf infälld 1 x 22 moduler med vit dörr VF122PS
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Snabbanslutning 12 tillgängliga produkter
-
Dörr 2 tillgängliga produkter
-
Låssystem 1 tillgängliga produkter
-
Tillbehör/Reservdelar noll/jordanslutning 2 tillgängliga produkter
-
Lock/ram/märkning 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 7 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning400 - 400
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
Montering påInfälldmontering
-
Märkström63
-
Antal skenor1
-
Antal rader1
-
Antal sektioner i bredd1
-
Med låsNej
-
Har neutralanslutningsblockJa
-
Har jordanslutningsblockJa
-
Har monteringsplattaNej
-
Antal moduler22
-
Har skyddshuvudbrytareNej
-
Med kabelgenomföringarJa
-
Antal jordfelsbrytare i kapsling0
-
Höjd293
-
Bredd532
-
Djup97,50
-
Infällnadshöjd257
-
Infällnadsbredd498
-
Inbyggnadsdjup72
-
Antal breddenheter22
-
Antal dörrar1
-
Antal lås0
-
Dörr/lock transparentNej
-
MaterialPlast
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
Resistent mot ultraviolett ljusNej
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP40
-
LåstypSnäpplås, Utan lås
-
Glödtråds test850
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VF122PS
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2020-01-01
PDF3,43 MBInstallationshandbok International 2020-01-01
PDF3,15 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17
PDF692,93 kB -
BIM Revit-objekt
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBBIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,32 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-11-13
PDF203,43 kB