The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • VF122TS

Kapsling golf infälld i plast, med transparent dörr 1 rad 22 moduler bred, IP30 VF122TS

Kapsling golf med transparent dörr VF122TS (E-nr: 2281805) för infällnad i hålvägg. Dimension håltagningsmått: 257x498x72 mm. Golfkapslingen från Hager är den perfekta lösningen vid nybyggnation och renovering av hus då man ofta önskar kompakta lösningar för kraft. Kaspslingen golf finns i många versioner och erbjuder olika lösningar för infälld installation.
EAN
3250616464827
E-nr.
2281805
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Kapsling golf infälld i plast, med transparent dörr 1 rad 22 moduler bred, IP30

VF122TS

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Snab­ban­slut­ning 12 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
  • Till­behör 3 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Snab­ban­slut­ning
  • Låssystem
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Till­behör
  • KN26N

    N plint, 6x16mm2+20x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN26E

    PE plint, 6x16mm2+20x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN22N

    N plint, 5x16mm2+17x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN22E

    PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN18N

    N plint, 4x16mm2+14x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN18E

    PE plint, 4x16mm2+14x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN14N

    N plint, 3x16mm2+11x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN14E

    PE plint, 3x16mm2+11x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN10N

    N plint , 2x16mm2+8x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN10E

    PE plint, 2x16mm2+8x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN06N

    N plint , 1x16mm2+5x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN06E

    PE plint, 1x16mm2+5x4mm2

    0,00 kr  / *
  • VZ794N

    Lås med 2 nycklar till Golf

    0,00 kr  / *
  • VZ708N

    Hållare N & J plint 18 modulers bred Golf

    0,00 kr  / *
  • GZ06B

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

    0,00 kr  / *
  • JD97A

    Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

    0,00 kr  / *
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400 V
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Utrust­ning
  • Antal skenor
    1
  • Antal rader
    1
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    22
Funk­tioner
  • Har skydds­hu­vud­bry­tare
    Nej
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Antal jord­fels­bry­tare i kaps­ling
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    293 mm
  • Bredd
    532 mm
  • Djup
    97,50 mm
  • Infäll­nads­höjd
    257 mm
  • Infäll­nads­bredd
    498 mm
  • Inbygg­nads­djup
    72 mm
  • Antal bred­den­heter
    22
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
    Nej
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Låstyp
    Snäpplås, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    850 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACh-certifikat VF122TS
PDF
Hager RoHS-certifikat VF122TS
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild VF122TS | Hager Sverige

    Produktbild VF122TS

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad VF122TS | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad VF122TS

    Kapsling golf infälld 1 x 22 moduler med transparent dörr

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    3,15 MB
    Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    3,43 MB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

    PDF
    692,93 kB
  • BIM Revit-objekt

    Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

    BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

    RFA
    1,28 MB
    Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

    BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

    RFA
    1,29 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00