The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • golf
    • VZ794N
    EAN
    3250616656147
    E-nr.
    2281845
    Förp
    1 st
    • golf

    Lås med 2 nycklar till Golf VZ794N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lås med 2 nycklar till Golf

    VZ794N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      15 mm
    • Bredd
      160 mm
    • Djup
      100 mm
    Säkerhet
    • Låstyp
      Snäpplås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-07-08
    PDF
    302,10 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ794N | Hager Sverige

      Produktbild VZ794N

    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      72,29 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VF318PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 3 rader 18 moduler bred,  IP30
      VF318PS
      Kapsling golf infälld 3 x 18 moduler med vit dörr
      E-nr.
      2281812
    • 2
      VF218PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 2 rader 18 moduler bred,  IP30
      VF218PS
      Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr
      E-nr.
      2281808
    • 3
      VZ708N - Hållare N & J plint 18 modulers bred Golf
      VZ708N
      Hållare N & J plint 18 modulers bred Golf
      E-nr.
      2281848
    • 4
      P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
      P032F
      Täckbricka 1 modul vit RAL9010
      E-nr.
      2281713
    • 5
      VF418PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 4 rader 18 moduler bred,  IP30
      VF418PS
      Kapsling golf infälld 4 x 18 moduler med vit dörr
      E-nr.
      2281816

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group