Kapsling golf infälld 1 x 12 moduler med vit dörr VF112PS

EAN
3250616464636
E-nr.
2281800
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Snab­ban­slut­ning 12 tillgängliga produkter
  • Dörr 2 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
  • Lock­/ram/­märk­ning 2 tillgängliga produkter
  • Se mer 8 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Utrust­ning
  • Antal skenor
    1
  • Antal rader
    1
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    12
Funk­tioner
  • Har skydds­hu­vud­bry­tare
    Nej
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Antal jord­fels­bry­tare i kaps­ling
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    293
  • Bredd
    352
  • Djup
    97,50
  • Infäll­nads­höjd
    257
  • Infäll­nads­bredd
    318
  • Inbygg­nads­djup
    72
  • Antal bred­den­heter
    12
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Låstyp
    Snäpplås, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    850

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation