EAN
3250616655966
E-nr.
2281842
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    31
  • Bredd
    450
  • Djup
    0,20
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation