EAN
3250616411296
E-nr.
2281351
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • En- och fler­polig 1 tillgängliga produkter
  • Dörr 2 tillgängliga produkter
  • Uttag för central 1 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 8 tillgängliga produkter
  • Se mer 8 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Utrust­ning
  • Antal rader
    1
  • Har monte­rings­platta
    Ja
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    245
  • Bredd
    305
  • Djup
    96,50
  • Antal bred­den­heter
    12
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Snäpplås, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    750

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation