The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • VU24NN

Kapsling volta infälld i plast för betong, 2 rad 24 moduler IP30 506x348x95 VU24NN

Kapsling volta VU24NN (E-nr: 2281565) för infällnad i betongvägg. Voltakapslingen från Hager är den perfekta lösningen vid nybyggnation och renovering av hus då man ofta önskar kompakta lösningar för kraft och media, då är Volta rätt val. Volta kapslingen finns i många versioner och erbjuder olika lösningar för infälld installation.
EAN
3250616614406
E-nr.
2281565
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Uppföljningsprodukter:

VU24NC
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Kapsling volta infälld i plast för betong, 2 rad 24 moduler IP30 506x348x95

VU24NN

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 3 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
  • Till­behör 3 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Täck­lock
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Låssystem
  • Ritnings­ficka
  • Till­behör
  • P012

    Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • P032F

    Täckbricka 1 modul vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • VZ744

    Hållare för noll- och jordskena i vector

    0,00 kr  / *
  • VZ711

    Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

    0,00 kr  / *
  • VZ761

    Extra noll & jordskena Vector, Volta

    0,00 kr  / *
  • VZ302N

    Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.

    0,00 kr  / *
  • VZ407

    Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

    0,00 kr  / *
  • GZ06B

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

    0,00 kr  / *
  • JD97A

    Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

    0,00 kr  / *
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400 V
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Ström
  • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
    17,50 W
Utrust­ning
  • Antal skenor
    2
  • Antal rader
    2
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    24
  • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
    48
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    505,50 mm
  • Bredd
    348 mm
  • Djup
    94,50 mm
  • Infäll­nads­höjd
    490 mm
  • Infäll­nads­bredd
    335 mm
  • Inbygg­nads­djup
    90 mm
  • Antal bred­den­heter
    12
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
    Ja
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Snäpplås, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    650 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACh-certifikat VU24NN
PDF
RoHS-certifikat VU24NN
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild VU24NN | Hager Sverige

    Produktbild VU24NN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad VU24NN | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad VU24NN

    Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 2 rader 24 moduler.

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2024-11-21 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2024-11-21

    PDF
    9,98 MB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

    PDF
    68,45 kB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Bild Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,28 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00