![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Inbyggnadsram med dörr till volta, 1-radig. Färg: RAL9006 Vit Aluminum. VZ321N
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd356,50
-
Bredd348
-
Djup36
-
Dörr/lock transparentNej
-
Antal dörrar1
-
Antal lås0
-
RAL-kod9006
-
FärgVitt aluminium
-
MaterialMetall
-
BehandlingObehandlad
-
Skåpets dörrpositionVänster
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
LåstypSnäpplås
-
Antal rader1
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VZ321N
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-08-07
PDF366,52 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2023-08-16
PDF359,72 kB