The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • NCN301
    Minibrytare (fd dvärgbrytare) 3-polig med skruvanslutning NCN301 (E-nr:2106883) 1A, C-karakteristik med en brytförmåga på 10kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B-, C- och D-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
    EAN
    3250614614859
    E-nr.
    2106883
    Förp
    4 St

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 1A C-karakteristik 10kA NCN301

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    NCN302

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 1A C-karakteristik 10kA

    NCN301

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (11)
    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • KDN380A

      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN363A

      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN363B

      Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

      0,00 kr  / *
    • KDN380B

      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1 A
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      15 kA
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
      20 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Märkström vid -15°C
      1,35 A
    • Märkström vid -10°C
      1,31 A
    • Märkström vid -5°C
      1,27 A
    • Märkström vid 0°C
      1,23 A
    • Märkström vid 5°C
      1,19 A
    • Märkström vid 10°C
      1,16 A
    • Märkström vid 15°C
      1,12 A
    • Märkström vid 20°C
      1,08 A
    • Märkström vid 25°C
      1,04 A
    • Märkström vid 30°C
      1 A
    • Märkström vid 35°C
      0,95 A
    • Märkström vid 40°C
      0,89 A
    • Märkström vid 45°C
      0,84 A
    • Märkström vid 50°C
      0,78 A
    • Märkström vid 55°C
      0,73 A
    • Märkström vid 60°C
      0,67 A
    • Märkström vid 65°C
      0,62 A
    • Märkström vid 70°C
      0,56 A
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 400V AC enligt IEC60898-1
      10 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60947-2
      50 %
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
      7,50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
      30 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P
    • Kurva
      C
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      10 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruv­ter­minal
    • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
      Ja
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Näts­av­stånd
      60 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      3,24 W
    Dimen­sioner
    • Bredd
      52,50 mm
    • Höjd
      83 mm
    • Djup
      70 mm
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      4000

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACh-certifikat NCN301
    PDF
    RoHS-certifikat NCN301
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild NCN301 | Hager Sverige

      Produktbild NCN301

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad NCN301 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad NCN301

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 1A C-karakteristik 10kA

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      195,55 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

      UKCA Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group