The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • MCS263E

Minibrytare QuickConnect 2-polig 63A C-karakteristik 6kA MCS263E

Minibrytare (fd dvärgbrytare) 2-polig med QuickConnect MCS263E (E-nr:2106098) 63A, C-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Marknadens säkraste snabbanslutning QuickConnect sparar installationstid och ger en konstant fjäderbelastning som inte behöver efterdras. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B och C-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
EAN
3250614315992
E-nr.
2106098
Förp
6 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Uppföljningsprodukter:

NCN263
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Minibrytare QuickConnect 2-polig 63A C-karakteristik 6kA

MCS263E

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Se mer (9)
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 2 tillgängliga produkter
    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KDN263B

      Fasskena 2-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

      0,00 kr  / *
    • KDN263A

      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      10 kA
    • Märkström -15°C
      80,2 A
    • Märkström -10°C
      78,7 A
    • Märkström -5°C
      76,6 A
    • Märkström vid 0°C
      74,8 A
    • Märkström 5°C
      72,9 A
    • Märkström 10°C
      71,1 A
    • Märkström 15°C
      69,3 A
    • Märkström vid 20°C
      67,4 A
    • Märkström 25°C
      65,6 A
    • Märkström 30°C
      63 A
    • Märkström 35°C
      62 A
    • Märkström vid 40°C
      60,1 A
    • Märkström vid 45°C
      58,3 A
    • Märkström vid 50°C
      57 A
    • Märkström 55°C
      54,7 A
    • Märkström 60°C
      52,8 A
    • Märkström 65°C
      51 A
    • Märkström 70°C
      49,2 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      2P
    • Kurva
      C
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      6 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
      Ja
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 25 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      För alla klimat
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      11,40 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83,40 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    REACh-certifikat MCS263E
    PDF
    RoHS-certifikat MCS263E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MCS263E | Hager Sverige

      Produktbild MCS263E

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad MCS263E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MCS263E

      Minibrytare QuickConnect 2-polig 63A C-karakteristik 6kA

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00