Ny

Dvärgbrytare 2-polig 63A, 6kA, C-karakteristik, Quick Connect, 2 moduler MCS263E

EAN
3250614315992
E-nr.
2106098
Förp
6 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Jord­fels­block typ AC 1 tillgängliga produkter
  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Se mer 7 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
  • Högsta nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icu under 400 V AC IEC60947-2
    10
  • Märkström -15°C
    80,2
  • Märkström -10°C
    78,7
  • Märkström -5°C
    76,6
  • Märkström 0°C
    74,8
  • Märkström 5°C
    72,9
  • Märkström 10°C
    71,1
  • Märkström 15°C
    69,3
  • Märkström 20°C
    67,4
  • Märkström 25°C
    65,6
  • Märkström 30°C
    63
  • Märkström 35°C
    62
  • Märkström 40°C
    60,1
  • Märkström 45°C
    58,3
  • Märkström 50°C
    57
  • Märkström 55°C
    54,7
  • Märkström 60°C
    52,8
  • Märkström 65°C
    51
  • Märkström 70°C
    49,2
Arki­tektur
  • Antal poler
    2P
  • Kurva
    C
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icn AC enligt IEC60898-1
    6
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    400 - 400
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,80 - 2,80
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Luft­fuk­tighets­skydd
    För alla klimat
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    11,40
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 25
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 25
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    quick­con­nect
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation