Dvärgbrytare 3-polig 50A med B-karakteristik 6kA MBN350

Dvärgbrytare 3-polig MBN350 (E-nr: 2106157) 50A, B-karakteristik med en bryförmåga på 6kA. Dvärgbrytare från Hager ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar och ledningar mot överlast och kortslutning. Med användningsområden som främst är avsedd för bostäder och mindre kommersiella fastigheter. Finns med B, och C-karakteristik och väljs efter användningsområde. Tillbehör som hjälpkontakter, signalkontakter, shuntutlösare och underspänningsutlösare monteras utan verktyg på dvärgbrytaren.
EAN
3250614310454
E-nr.
2106157
Förp
4 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 6 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    50
  • Högsta nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icu under 400 V AC IEC60947-2
    10
  • Märkström -15°C
    61,4
  • Märkström -10°C
    60,2
  • Märkström -5°C
    59,1
  • Märkström 0°C
    57,9
  • Märkström 5°C
    56,6
  • Märkström 10°C
    55,4
  • Märkström 15°C
    54,1
  • Märkström 20°C
    52,8
  • Märkström 25°C
    51,4
  • Märkström 30°C
    50
  • Märkström 35°C
    48,5
  • Märkström 40°C
    47
  • Märkström 45°C
    45,4
  • Märkström 50°C
    43,7
  • Märkström 55°C
    42
  • Märkström 60°C
    40,2
  • Märkström 65°C
    38,3
  • Märkström 70°C
    36,3
Arki­tektur
  • Antal poler
    3P
  • Kurva
    B
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icn AC enligt IEC60898-1
    6
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2,80 - 2,80
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment undre anslut­ning
    2,80 - 2,80
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,80 - 2,80
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Luft­fuk­tighets­skydd
    För alla klimat
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    16,30
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 25
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 25
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation