Minibrytare 3-P 6A B 6kA • MBN306 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Norm­kom­po­nenter
            • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
            • Mini­bry­tare (MCB)
            • MBN306
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            MCN316 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
            MCN316
            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
            2
            MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            MCS110
            Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            3
            MBS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A B-karakteristik 6kA
            MBS110
            Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A B-karakteristik 6kA
            4
            MBN116 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
            MBN116
            Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
            5
            NCN310 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A C-karakteristik 10kA
            NCN310
            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A C-karakteristik 10kA
            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA
            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA
            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA
            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA

            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA

            MBN306

            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA
            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA
            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA
            MBN306 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA
            • Norm­kom­po­nenter

            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA MBN306

            Minibrytare (fd dvärgbrytare) 3-polig med skruvanslutning MBN306 (E-nr:2106141) 6A, B-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B- och C-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
            EAN
            3250614310379
            E-nr.
            2106141
            Förp
            4 St
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
            • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
            • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
            • Se mer 5 andra tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Meka­niska till­behör
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
            • Shunt­ut­lös­ning
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare
            • Funk­tioner för låsning
            • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
            • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
            • LZ060

              1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ201

              Hjälpkontakt för dvärgbrytare 6A 240V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ202

              Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ203

              Shuntutlösare 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ204

              Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ205

              Underspänningsutlösare 48V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ206

              Underspänningsutlösare 230V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZN175

              Låsbygel för Automatsäkring

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN363A

              Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN363B

              Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN380A

              Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN380B

              Fasskena 3-fas,16mm²,57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KZN023

              Ändstycke för 3-poliga fasskenor.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              6 A
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
              10 kA
            • Märkström -15°C
              7,3 A
            • Märkström -10°C
              7,1 A
            • Märkström -5°C
              7 A
            • Märkström vid 0°C
              6,8 A
            • Märkström 5°C
              6,7 A
            • Märkström 10°C
              6,6 A
            • Märkström 15°C
              6,4 A
            • Märkström vid 20°C
              6,3 A
            • Märkström 25°C
              6,1 A
            • Märkström 30°C
              6 A
            • Märkström 35°C
              5,8 A
            • Märkström vid 40°C
              5,7 A
            • Märkström vid 45°C
              5,5 A
            • Märkström vid 50°C
              5,3 A
            • Märkström 55°C
              5,1 A
            • Märkström 60°C
              5 A
            • Märkström 65°C
              4,8 A
            • Märkström 70°C
              4,6 A
            Arki­tektur
            • Antal poler
              3P
            • Kurva
              B
            Kapa­citet
            • Antal moduler
              3
            Elekt­riska huvud­at­tribut
            • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
              6 kA
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
              2,80 - 2,80 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
              2,80 - 2,80 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              2,80 - 2,80 N
            • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              BICon­nect
            • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              Skruvan­slut­ning
            • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
              Ja
            Spän­ning
            • Märk­drift­spän­ning Ue
              230 - 400 V
            • Typ av matar­spän­ning
              AC
            • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
              4000 V
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 60 Hz
            Anslut­ning
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
              1 - 25 mm²
            • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
              1 - 25 mm²
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Area flex­ibel ledare
              1 - 25 mm²
            • Area solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Anslut­ningstyp
              Skruv­ter­minal
            • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
              Anpassad anslut­nings­plint
            • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
              Anpassad anslut­nings­plint
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP20
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
              2
            • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
              3
            • Luft­fuk­tighets­skydd
              För alla klimat
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Ström
            • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
              3,80 W
            Dimen­sioner
            • Höjd
              83 mm
            • Bredd
              52,50 mm
            • Djup
              70 mm

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MBN306 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MBN306 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild MBN306 | Hager Sverige

              Produktbild MBN306

            • Teknisk bilaga (flera produkter)

              Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

              Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

              PDF
              195,55 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

              EU Declaration of Conformity

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-17

              PDF
              536,96 kB
              Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

              UKCA Declaration of Conformity

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-17

              PDF
              541,80 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              MBS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBS116
              Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106406
            • 2
              MBS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBS316
              Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106446
            • 3
              MCS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
              MCS116
              Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106506
            • 4
              MCS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
              MCS316
              Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106546
            • 5
              MBN116 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBN116
              Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106107

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00