The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare till­behör
  • HYS321H
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Beröringsskydd plug-in P160 3P HYS321H

EAN
3250613197025
E-nr.
3184034
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Beröringsskydd plug-in P160 3P

HYS321H

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 15 tillgängliga produkter

Passar till

  • HCS160AC

    Lastbrytare h3+ P160 3P 160A CTC

    0,00 kr  / *
  • HNS025DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x25A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS040DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x40A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS040JC

    Effektbrytare h3+ P160 LSI 3x40A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS040NC

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 3x40A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS063DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x63A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS080DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x80A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS100DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x100A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS100JC

    Effektbrytare h3+ LSI 3x100A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS100NC

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 3x100A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS125DC

    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x125A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS160DC

    Effektbrytare h3+ P160 Termomagnetisk 3P3D 160A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS160JC

    Effektbrytare h3+ P160 LSI Elektronisk 3P3D 160A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HNS160NC

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 3P3D 160A 40kA

    0,00 kr  / *
  • HCS125AC

    Lastbrytare h3+ P160 3P 125A CTC

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HYS321H | Hager Sverige

    Produktbild HYS321H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HYS321H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HYS321H

    Beröringsskydd plug-in P160 3P

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2017-11-10 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2017-11-10

    PDF
    10,52 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HYE008H - Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    HYE008H
    Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197221
  • 2
    HXS901H - Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    HXS901H
    Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    E-nr.
    3183659
  • 3
    HXF039H -
    HXF039H
  • 4
    HXS912H - Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    HXS912H
    Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    E-nr.
    3183684
  • 5
    HYE007H - Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    HYE007H
    Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197220

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00