catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Hjälp/Signalkontakt 5 product.page.accessories.products-available -
Shuntutlösning 5 product.page.accessories.products-available -
Underspänningsutlösare 5 product.page.accessories.products-available -
Tillbehör för kabeladapter 2 product.page.accessories.products-available -
Anslutningsprodukter 5 product.page.accessories.products-available -
Funktioner för låsning 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN100 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 660 V AC IEC 60947-26 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
-
Märkström vid 10°C enligt IEC 60947124,30 A
-
Märkström vid 15°C enligt IEC 60947121,50 A
-
Märkström vid 20°C enligt IEC 60947118,70 A
-
Märkström vid 25°C enligt IEC 60947115,80 A
-
Märkström vid 30°C enligt IEC 60947112,80 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947109,70 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947106,60 A
-
Märkström vid 45°C enligt IEC 60947103,30 A
-
Märkström vid 50°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 55°C enligt IEC 6094796,50 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 6094793 A
-
Märkström vid 65°C enligt IEC 6094789,20 A
-
Märkström vid 70°C enligt IEC 6094785,30 A
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Effektförlust vid IN20,10 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare6 - 70 mm²
-
Area solid ledare6 - 95 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
LåsbarJa
-
Inställning av termisk utlösning ×IN0,63, 0,8, 1
-
Material kabelKoppar
-
Kompatibel med RDC AOBNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd130 mm
-
Bredd90 mm
-
Djup97 mm
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient6, 8, 10, 12
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment6 - 6 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning6 - 6 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning6 - 6 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HNS100DC
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad HNS100DC
Effektbrytare h3+ P160 TM 3x100A 40kA
PDF -
Bruksanvisning
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Användarhandbok International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Teknisk broschyr
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
Programvara
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP-filer International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Handbok
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB