Effektbrytare h3+ T/M 160A 4-Polig 50kA HMT161DR
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Vred med förregling för effektbrytare 1 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 5 tillgängliga produkter -
Tillbehör för kabeladapter 3 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 8 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström160 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Märkström 10°C enligt IEC 60947199,60 A
-
Märkström 15°C enligt IEC 60947195,10 A
-
Märkström 20°C enligt IEC 60947190,50 A
-
Märkström 25°C enligt IEC 60947185,70 A
-
Märkström 30°C enligt IEC 60947180,90 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947175,90 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947170,80 A
-
Märkström 45°C enligt IEC 60947165,50 A
-
Märkström 50°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 55°C enligt IEC 60947154,30 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947148,50 A
-
Märkström 65°C enligt IEC 60947142,30 A
-
Märkström 70°C enligt IEC 60947135,90 A
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionVänster
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Total effektförlust vid nominell märkström29,10 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
LåsbarJa
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material kabelKoppar, Aluminium
-
Kompatibel med RDC AOBJa
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd165 mm
-
Bredd140 mm
-
Djup97 mm
-
Nedströms samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Primär samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient6, 8, 10, 13
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment12 - 12 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning12 - 12 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning12 - 12 Nm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMT161DR
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HMT161DR
Effektbrytare h3+ T/M 160A 4-Polig 50kA
PDF -
Installationshandbok
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installationshandbok International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
STEP-filer
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP-filer International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF461,97 kB