The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GD318N
    Kapsling GD318N (E-nr 2290949) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plåt för alla elinstallationer.. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 500 mm, en bredd på 355 mm och ett djup på 130 mm. Den är utformad för att rymma upp till 54 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
    EAN
    3250612846139
    E-nr.
    2290949
    Förp
    1 st
    • gamma

    Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 3 rad, 54 moduler. IP30 500x355x130 GD318N

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 3 rad, 54 moduler. IP30 500x355x130

    GD318N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Täck­lock 3 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Sida/bak­stycke
    • Ritnings­ficka
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Till­behör
    • JP015

      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GS318D

      Bakstycke plast för GD318S

      0,00 kr  / *
    • GS318N

      Bakstycke plåt för GD318N

      0,00 kr  / *
    • GZ06A

      Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

      0,00 kr  / *
    • GZ06AS

      Plastficka A5 för gruppförteckning

      0,00 kr  / *
    • GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ40S

      Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      3
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      54
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      500 mm
    • Bredd
      355 mm
    • Djup
      130 mm
    • Antal bred­den­heter
      18
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP40

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACh-certifikat GD318N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD318N | Hager Sverige

      Produktbild GD318N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GD318N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD318N

      Kapsling 3 x 18 moduler i plåt med dörr

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-07-20

      PDF
      160,31 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
      P032F
      Täckbricka 1 modul vit RAL9010
      E-nr.
      2281713
    • 2
      GP313P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD313S
      GP313P
      Vit dörr till GD313S
      E-nr.
      2290953
    • 3
      GZ35A - Lås till gamma dörr i plast
      GZ35A
      Lås till Gamma plast
      E-nr.
      2290967
    • 4
      JP015 - Täckremsa för 18 moduler, vit RAL9010
      JP015
      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010
      E-nr.
      2281714
    • 5
      GP218P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD218S
      GP218P
      Vit dörr till GD218S
      E-nr.
      2290960

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group