The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GD213SF
    Förmonterad normcentral GD213SF (E-nr: 2290831) med 2x13 moduler, utrustad med huvudbrytare, jordfelsbrytare och sex minibrytare. Levereras med färdigkopplade interna ledare och två fasskenor för snabb installation. CE-märkt, IP30-klassad och miljöbedömd - idealisk för bostäder och mindre anläggningar.
    EAN
    3250612846214
    E-nr.
    2290831
    Förp
    1 st
    • gamma

    Kapsling gamma förmonterad 2x13 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare. GD213SF

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling gamma förmonterad 2x13 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.

    GD213SF

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Täck­lock 3 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Dörr 1 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Låssystem
    • Dörr
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Till­behör
    • JP015

      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • JP014

      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GZ35A

      Lås till Gamma plast

      0,00 kr  / *
    • GP213P

      Vit dörr till GD213S

      0,00 kr  / *
    • GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ40S

      Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • GZ31F

      Märkremsa gamma 13 m. 1-52

      0,00 kr  / *
    • GZ32F

      Märkremsa gamma 18 m. 1-72

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      26
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Dimen­sioner
    • Djup
      103 mm
    • Höjd
      375 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Antal bred­den­heter
      13
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Nej
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Plast
    Utrust­ning
    • Antal ljus­grupper
      6
    • Antal rader
      2
    • Antal skenor
      2
    • Med ring­led­nings­trans­for­mator
      Nej
    • Med vägg­uttag
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Kompa­ti­bi­litet
    • Spis­grupp lämplig som starkström­grupp
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 39 M, pre-assembled (English)
    PDF
    700,72 kB
    REACh-certifikat GD213SF
    PDF
    RoHS-certifikat GD213SF
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD213SF | Hager Sverige

      Produktbild GD213SF

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad GD213SF | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD213SF

      Kapsling förmonterad 2 x 13 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Anleitung Gamma bestückt für Schweden | Hager Sverige

      Anleitung Gamma bestückt für Schweden

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      179,63 kB
      Bild Installationshandbok International 2015-07-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Förmonterad gamma | Hager Sverige

      Förmonterad gamma

      Våra färdiga centraler med komponenter med huvudbrytare,jordfelsbrytare och minibrytare

      PDF
      430,07 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-07-20

      PDF
      160,31 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GD113S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x103
      GD113S
      Kapsling 1 x 13 moduler i plast
      E-nr.
      2290935
    • 2
      GS318D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD318S
      GS318D
      Bakstycke plast för GD318S
      E-nr.
      2290980
    • 3
      GZ35A - Lås till gamma dörr i plast
      GZ35A
      Lås till Gamma plast
      E-nr.
      2290967
    • 4
      GP118P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD118S
      GP118P
      Vit dörr till GD118S
      E-nr.
      2290959
    • 5
      GP113P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD113S
      GP113P
      Vit dörr till GD113S
      E-nr.
      2290951

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group