Vit dörr i plast till kapsling gamma GD413S GP413P

Dörr i plast GP413P (E-nr: 2290954) som tillbehör till kapsling gamma GD413S. Finns även som transparant alternativ. Dörren kan förses med nyckellås artikel: GZ35A (E-nr: 2290967). Miljöbemönd hos BVB och Sundahus.
EAN
3250612963249
E-nr.
2290954
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 3 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    625
  • Bredd
    250
Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
  • Antal dörrar
    1
  • Dörrtyp skåp
    Stopp­dörr
  • Antal lås
    1
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Arki­tektur
  • Skåpets dörr­po­si­tion
    Vänster, Höger
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Låstyp
    Snäpplås

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation