The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • GBVC300
    EAN
    4012002246290
    E-nr.
    1156066
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar, till­behör

    Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR300, med dosa, tar 3 platser i boxen GBVC300

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR300, med dosa, tar 3 platser i boxen

    GBVC300

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    ECEE325
    ECEE325
    Uttag CEE rakt 32 A IP44, GBCV300/400
    Lägg till
    Lägg till
    ECEE165
    ECEE165
    Uttag CEE rakt 16 A IP54
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 18 tillgängliga produkter

    Passar till

    • VQ06127011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VEE0912E

      Golvbox Rostfri, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.

      0,00 kr  / *
    • VEQ0612E

      Golvbox Rostfri, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.

      0,00 kr  / *
    • VE09057011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VE09059005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VE09127011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VE09129005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ06057011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VQ06059005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VR10129005

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ06129005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VR06057011

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VR06059005

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VR06127011

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VR06129005

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VR10057011

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VR10059005

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VR10127011

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    Dimen­sioner
    • Längd
      171 mm
    • Bredd
      75 mm
    Utrust­ning
    • Antal 1-facks öppning
      1
    • Antal CEE-/­Pe­ri­lex­-­öpp­ningar
      1
    • Antal runda öppningar
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Zink
    • Mate­rial
      Stål
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      CEE

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GBVC300
    PDF
    RoHS-certifikat GBVC300
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GBVC300 | Hager Sverige

      Produktbild GBVC300

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GBVC300 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GBVC300

      Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR300, med dosa, tar 3 platser i boxen

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration | Hager Sverige

      EU-Declaration

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS10223020 - Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
      GS10223020
      Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
    • 2
      VZ20HA - HDMI uttag Keystone 90 gr
      VZ20HA
      HDMI uttag Keystone 90 gr
      E-nr.
      1157497
    • 3
      BKGGT80 - Apparathållare till BKB och BKG, höjd 80mm, grå
      BKGGT80
      Apparathållare BKB/ BKG, 80 mm hög, grå
    • 4
      GS10229016 - Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
      GS10229016
      Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
    • 5
      GTMBV04T3 - Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400
      GTMBV04T3
      Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400
      E-nr.
      1156034

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group