Uttag CEE rakt 32 A IP44, GBCV300/400 ECEE325

EAN
4012002245309
E-nr.
1156069
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400
Elekt­risk ström
  • Märkström
    32
Arki­tektur
  • Antal poler
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ning
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Bredd
    65
  • Längd
    65
  • Djup
    67

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation