The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • VR10057011
    EAN
    4012002245071
    E-nr.
    1155855
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar

    Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå VR10057011

    Ingjutningselement: SEVR10200
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

    VR10057011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (8)
    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart
    Lägg till
    Lägg till
    GTVR300
    GTVR300
    Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
    Lägg till
    Lägg till
    GBVC300
    GBVC300
    Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR300, med dosa, tar 3 platser i boxen
    Lägg till
    Lägg till
    GBVC400
    GBVC400
    Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR400, med dosa, tar 4 platser i boxen
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Förläng­ning till stege med snäpp­fästen 1 tillgängliga produkter
    • Karton­g­in­lägg 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • GTVR400

      Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart

      0,00 kr  / *
    • GTVR300

      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart

      0,00 kr  / *
    • GBVC300

      Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR300, med dosa, tar 3 platser i boxen

      0,00 kr  / *
    • GBVC400

      Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR400, med dosa, tar 4 platser i boxen

      0,00 kr  / *
    • GTVD200

      Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart

      0,00 kr  / *
    • GTVD300

      Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart

      0,00 kr  / *
    • GTVR302

      Appdosa för 3 st 45x45-enheter, 2 bärskenor, för Q06/R06/R10 (vänster/höger)/E09

      0,00 kr  / *
    • GTVR402

      Appdosa för 4 st 45x45-enheter, 2 bärskenor, för Q06/R06/R10 (vänster/höger)/E09

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Förläng­ning till stege med snäpp­fästen
    • Karton­g­in­lägg
    • RLVR1030

      Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm

      0,00 kr  / *
    • VEDER10P1

      Lockinlägg av papp VR10 1mm

      0,00 kr  / *
    • VEDER10P2

      Lockinlägg av papp VR10 2mm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • UDM3275R10

      Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Med skyddsram för matta
      Ja
    • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
      Ja
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      77 mm
    • Inbygg­nads­dia­meter
      275 mm
    • Ytter­dia­meter
      294 mm
    • Tjocklek på mattur­spår­ning
      5 mm
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Torr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Färg
      Stålgrå
    • RAL-kod
      7011
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
      5 kN
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      3 kN
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
      Ja
    • Lämplig för upphöjda golv­system
      Ja
    • Lämplig för våtren­gö­ring
      Nej
    • Lämplig för kanal under golv
      Ja
    Text
    • Kabe­lut­gång
      Med kabe­lut­gång i locket
    Utrust­ning
    • Antal inbyggda enheter
      10
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Skydds­klass i oanvänt skick
      IP30

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACh-certifikat VR10057011
    PDF
    RoHS-certifikat VR10057011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VR10057011 | Hager Sverige

      Produktbild VR10057011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VR10057011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VR10057011

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2016-05-10 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2016-05-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      796,68 kB
    • Produktritning

      Bild Technical Drawing of VR1005 | Hager Sverige

      Technical Drawing of VR1005

      Produktritning International 2022-10-07

      PDF
      148,86 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SEVQ12200 - Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVQ12200
      Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155725
    • 2
      GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45
      GBVDM052
      Centrumbricka 2 x Keystone (14, 8x20, 1 mm) för GBVDMR45
      E-nr.
      1156023
    • 3
      VEDEQ06P1 - Lockinlägg av papp VQ06  1mm
      VEDEQ06P1
      Lockinlägg av papp VQ06 1mm
    • 4
      SEVR2200 - Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR2200
      Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155735
    • 5
      VQ12057011 - Golvbox, 12 platser, 263x263x77mm, 5mm urspårning för golvbeläggning, grå
      VQ12057011
      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155881

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group