The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Golv­boxar
  • SEVR2200
  • Kana­li­sa­tion

Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit) SEVR2200

EAN
4012002248690
E-nr.
1155735
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

SEVR2200

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 2 tillgängliga produkter

Passar till

  • SEGT350

    Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

    0,00 kr  / *
  • SEBD500GT

    Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    200 mm
  • Diameter
    242 mm
Form
  • Form
    Rund
Mate­rial
  • Mate­rial
    Frigolit

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Reservation SE (english)
PDF
394,68 kB
REACh-certifikat SEVR2200
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SEVR2200 | Hager Sverige

    Produktbild SEVR2200

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SEVR2200 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SEVR2200

    Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Sverige

    Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

    Användarhandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

    PDF
    379,65 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    RLV1230 - Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
    RLV1230
    Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
    E-nr.
    1156071
  • 2
    SEVR06200 - Ingjutningselement Ø215mm, för golvbox VR06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    SEVR06200
    Ingjutningselement Ø215mm, för golvbox VR06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    E-nr.
    1155727
  • 3
    VEDER10P2 - Lockinlägg av papp VR10 2mm
    VEDER10P2
    Lockinlägg av papp VR10 2mm
  • 4
    RLVR1030 - Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
    RLVR1030
    Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
    E-nr.
    1156072
  • 5
    SEVQ08200 - Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    SEVQ08200
    Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    E-nr.
    1155723

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00