The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • VQ12127011
    Denna grå golvbox med kabelutgång i locket är utformad för att effektivt hantera strömförsörjning och nätverk i inomhusmiljöer. Med hela 12 uttagsplatser är denna golvbox både praktisk och flexibel. Den har 12 mm urspårning för valfri golvbeläggning såsom parkett, det gör att den kan smälta in i golvet och bli estetiskt tilltalande. Lämplig för kanal under golv, inbyggnadsdjup om min 84 mm. Den har en kapslingsklass på IP30 oanvänd och IP20 när den används.
    EAN
    4012002245019
    E-nr.
    1155887
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar

    Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, grå VQ12127011

    Ingjutningselement: SEVQ12200
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, grå

    VQ12127011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (5)
    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart
    Lägg till
    Lägg till
    GBVC400
    GBVC400
    Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR400, med dosa, tar 4 platser i boxen
    Lägg till
    Lägg till
    GTVD300
    GTVD300
    Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart
    Lägg till
    Lägg till
    GTFR800
    GTFR800
    Plan apparathållare för 8 apparater, 45x45 mm, för installationsapparater Q12/R1
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Förläng­ning till stege med snäpp­fästen 1 tillgängliga produkter
    • Karton­g­in­lägg 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • GTVR400

      Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart

      0,00 kr  / *
    • GBVC400

      Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR400, med dosa, tar 4 platser i boxen

      0,00 kr  / *
    • GTVD300

      Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart

      0,00 kr  / *
    • GTFR800

      Plan apparathållare för 8 apparater, 45x45 mm, för installationsapparater Q12/R1

      0,00 kr  / *
    • GTVR402

      Appdosa för 4 st 45x45-enheter, 2 bärskenor, för Q06/R06/R10 (vänster/höger)/E09

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Förläng­ning till stege med snäpp­fästen
    • Karton­g­in­lägg
    • RLV1230

      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm

      0,00 kr  / *
    • VEDEQ12P1

      Lockinlägg av papp VQ12 1mm

      0,00 kr  / *
    • VEDEQ12P2

      Lockinlägg av papp VQ12 2mm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • UDM3244Q12

      Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM2244Q12

      Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 2 428x428mm

      0,00 kr  / *
    • SEVQ12200

      Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Med skyddsram för matta
      Ja
    • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
      Ja
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      84 mm
    • Infäll­nads­bredd
      244 mm
    • Inbygg­nads­längd
      244 mm
    • Längd
      263 mm
    • Bredd
      263 mm
    • Tjocklek på mattur­spår­ning
      12 mm
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Torr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Färg
      Stålgrå
    • RAL-kod
      7011
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
      5 kN
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      3 kN
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
      Ja
    • Lämplig för upphöjda golv­system
      Ja
    • Lämplig för våtren­gö­ring
      Nej
    • Lämplig för kanal under golv
      Ja
    Form
    • Form
      Fyrkantig
    Text
    • Kabe­lut­gång
      Med kabe­lut­gång i locket
    Utrust­ning
    • Antal inbyggda enheter
      12
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Skydds­klass i oanvänt skick
      IP30
    Konfi­gu­ra­tion
    • Instal­la­tions­mått (gol­vin­stal­la­tions­sys­tem)
      Q12

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACh-certifikat VQ12127011
    PDF
    RoHS-certifikat VQ12127011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VQ12127011 | Hager Sverige

      Produktbild VQ12127011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VQ12127011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VQ12127011

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2026-11-11 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2026-11-11

      PDF
      2,20 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2016-05-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,09 MB
    • Produktritning

      Bild Technical Drawing of VQ1212 | Hager Sverige

      Technical Drawing of VQ1212

      Produktritning International 2022-10-07

      PDF
      141,99 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45
      GBVDM052
      Centrumbricka 2 x Keystone (14, 8x20, 1 mm) för GBVDMR45
      E-nr.
      1156023
    • 2
      KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
      KDQ08129005
      Golvbox låg, 294x294mm, inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
      E-nr.
      1155782
    • 3
      SEVR2200 - Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR2200
      Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155735
    • 4
      SEVR12200 - Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR12200
      Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155733
    • 5
      SEVE04200 - Ingjutningselement 147x247mm, för golvbox KDE, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVE04200
      Ingjutningselement 147x247mm, för golvbox KDE, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155717

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group