The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • RLV1230
    EAN
    4012002247341
    E-nr.
    1156071
    Förp
    1 bit
    • Golv­boxar

    Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm RLV1230

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm

    RLV1230

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    GBVC400
    GBVC400
    Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR400, med dosa, tar 4 platser i boxen
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    GTVD300
    GTVD300
    Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • VR12129005

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VR12127011

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VR12059005

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VR12057011

      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VQ12129005

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ12127011

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VQ12059005

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ12057011

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VEQ1212E

      Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Färg
      Kolsvart
    • RAL-kod
      9005

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat RLV1230
    PDF
    RoHS-certifikat RLV1230
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild RLV1230 | Hager Sverige

      Produktbild RLV1230

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad RLV1230 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad RLV1230

      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Handbok

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLVR1030 - Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
      RLVR1030
      Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
      E-nr.
      1156072
    • 2
      GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      GTVR300
      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      E-nr.
      1155927
    • 3
      VEQ1212E - Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, rostfri
      VEQ1212E
      Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.
      E-nr.
      1155889
    • 4
      VR06057011 - Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      VR06057011
      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155796
    • 5
      VR10129005 - Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart
      VR10129005
      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart
      E-nr.
      1155875

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group