The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • VEQ1212E
    Denna rostfria golvbox med kabelutgång i locket är utformad för att effektivt hantera strömförsörjning och nätverk i tuffa inomhusmiljöer. Med hela 12 uttagsplatser är denna golvbox både praktisk och flexibel. Den har 12 mm urspårning för valfri golvbeläggning såsom parkett, det gör att den kan smälta in i golvet och bli estetiskt tilltalande. Lämplig för kanal under golv, inbyggnadsdjup om min 84 mm. Den har en kapslingsklass på IP30 oanvänd och IP20 när den används.
    EAN
    4012002247624
    E-nr.
    1155889
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar

    Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, rostfri VEQ1212E

    Ingjutningselement: SEVQ12200
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, rostfri

    VEQ1212E

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart
    Lägg till
    Lägg till
    GBVC400
    GBVC400
    Fästplåt IEC-/ CEE-uttag, för GTVR400, med dosa, tar 4 platser i boxen
    Lägg till
    Lägg till
    GTVD300
    GTVD300
    Apparatdosa, 3xData/Media, för golvbox - VQ12VR12 / VR10 (mitten), Svart
    Lägg till
    Lägg till
    GTVR402
    GTVR402
    Appdosa för 4 st 45x45-enheter, 2 bärskenor, för Q06/R06/R10 (vänster/höger)/E09
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Förläng­ning till stege med snäpp­fästen 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Förläng­ning till stege med snäpp­fästen
    • RLV1230

      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • UDM3244Q12

      Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM2244Q12

      Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 2 428x428mm

      0,00 kr  / *
    • SEVQ12200

      Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Med skyddsram för matta
      Ja
    • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
      Ja
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      84 mm
    • Infäll­nads­bredd
      244 mm
    • Inbygg­nads­längd
      244 mm
    • Längd
      267 mm
    • Bredd
      267 mm
    • Tjocklek på mattur­spår­ning
      12 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Instal­la­tions­mått (gol­vin­stal­la­tions­sys­tem)
      Q12
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Torr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Rost­fritt stål
    • Behand­ling
      Förzinkad
    • Färg
      Rost­fritt stål
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
      4 kN
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      2,6 kN
    Skydd, dörr
    • Mate­rial skydd
      Poly­amider (PA)
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
      Ja
    • Lämplig för montage i betong
      Ja
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Lämplig för upphöjda golv­system
      Ja
    • Lämplig för våtren­gö­ring
      Nej
    • Lämplig för kanal under golv
      Ja
    Form
    • Form
      Fyrkantig
    Text
    • Kabe­lut­gång
      Med kabe­lut­gång i locket
    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      1
    • Antal instal­ler­bara FLF-en­heter storlek 1
      10
    Utrust­ning
    • Antal uttag
      12
    • Antal inbyggda enheter
      12
    • Antal appa­rat­höljen
      3
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Skydds­klass i oanvänt skick
      IP30

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat VEQ1212E
    PDF
    RoHS-certifikat VEQ1212E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VEQ1212E | Hager Sverige

      Produktbild VEQ1212E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VEQ1212E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VEQ1212E

      Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2026-11-11 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2026-11-11

      PDF
      2,20 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2016-05-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-07-16 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-07-16

      DXF
      142,06 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      647,24 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-02-27 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-02-27

      PDF
      46,39 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLV1230 - Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      RLV1230
      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      E-nr.
      1156071
    • 2
      VEDER10P2 - Lockinlägg av papp VR10 2mm
      VEDER10P2
      Lockinlägg av papp VR10 2mm
    • 3
      SEVQ08200 - Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVQ08200
      Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155723
    • 4
      GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      GTVR300
      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      E-nr.
      1155927
    • 5
      VEDER12P2 - Lockinlägg av papp VR12 2mm
      VEDER12P2
      Lockinlägg av papp VR12 2mm

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group