The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • SEVQ12200
    Ingjutningselement för golvbox.
    Levereras i 5 st segment, där varje del är 40 mm hög.
    Tillbehör:
    Krysstöd SEGT350 - stabiliserar elementet.
    Ingjutningsplattform SEBD500GT - ger möljigheter att ansluta kabeldukt UK eller flexslang underifrån i golvboxen.
    EAN
    4012002248652
    E-nr.
    1155725
    Förp
    1 st
    • Till­behör - Ingjutna golv­ka­­nal­­system
    • Golv­boxar
    • Visa mer

    Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit) SEVQ12200

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

    SEVQ12200

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (5)
    Previous
    Previous
    VQ12129005
    VQ12129005
    Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart
    Lägg till
    Lägg till
    VQ12127011
    VQ12127011
    Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå
    Lägg till
    Lägg till
    VQ12059005
    VQ12059005
    Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
    Lägg till
    Lägg till
    VQ12057011
    VQ12057011
    Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Kaps­ling­s­e­le­ment 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • VQ12129005

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ12127011

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VQ12059005

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ12057011

      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VEQ1212E

      Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Kaps­ling­s­e­le­ment
    • SEGT350

      Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

      0,00 kr  / *
    • SEBD500GT

      Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • SEGT350

      Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

      0,00 kr  / *
    • SEBD500GT

      Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      200 mm
    • Bredd
      244 mm
    • Längd
      244 mm
    Form
    • Form
      Fyrkantig
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Frigolit

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACh-certifikat SEVQ12200
    PDF
    RoHS-certifikat SEVQ12200
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SEVQ12200 | Hager Sverige

      Produktbild SEVQ12200

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SEVQ12200 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SEVQ12200

      Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Sverige

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Användarhandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-12-11

      DXF
      13,82 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-09-13 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-09-13

      PDF
      26,51 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLVE0930 - Fästram för apparatdosor till golvbox VE09 30mm
      RLVE0930
      Fästram för apparatdosor till golvbox VE09 30mm
      E-nr.
      1156073
    • 2
      GBM5050 - Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
      GBM5050
      Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
      E-nr.
      1155931
    • 3
      SEVR10200 - Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR10200
      Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155729
    • 4
      VQ06057011 - Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      VQ06057011
      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155787
    • 5
      VE09059005 - Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
      VE09059005
      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
      E-nr.
      1155834

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group