The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • SEGT350
    Tillbehör till ingjutningselement.
    Underlättar installationen och ger stabilitet till ingjutningselementet under gjutningsprocessen.
    EAN
    4012002248607
    E-nr.
    1155715
    Förp
    1 st
    • Till­behör - Ingjutna golv­ka­­nal­­system
    • Golv­boxar
    • Visa mer

    Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm SEGT350

    Art.-nr. SEBD500GT är en ingjutningsplattform för krysstödet.
    Med anslutningar för flexrör och dukt UK.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

    SEGT350

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (9)
    Previous
    Previous
    SEVE04200
    SEVE04200
    Ingjutningselement 147x247mm, för golvbox KDE, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    Lägg till
    Lägg till
    SEVE09200
    SEVE09200
    Ingjutningselement 200x253mm, för golvbox VE09, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    Lägg till
    Lägg till
    SEVQ06200
    SEVQ06200
    Ingjutningselement 200x200mm, för golvbox VQ06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    Lägg till
    Lägg till
    SEVQ08200
    SEVQ08200
    Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 5 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • SEVE04200

      Ingjutningselement 147x247mm, för golvbox KDE, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVE09200

      Ingjutningselement 200x253mm, för golvbox VE09, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVQ06200

      Ingjutningselement 200x200mm, för golvbox VQ06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVQ08200

      Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVQ12200

      Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVR06200

      Ingjutningselement Ø215mm, för golvbox VR06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVR10200

      Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVR12200

      Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVR2200

      Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • SEVQ06200

      Ingjutningselement 200x200mm, för golvbox VQ06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVQ08200

      Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVQ12200

      Ingjutningselement 244x244mm, för golvbox VQ12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVR06200

      Ingjutningselement Ø215mm, för golvbox VR06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *
    • SEVR12200

      Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      250 mm
    • Bredd
      350 mm
    • Längd
      350 mm
    Form
    • Form
      Fyrkantig
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­propen (PP)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACh-certifikat SEGT350
    PDF
    RoHS-certifikat SEGT350
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SEGT350 | Hager Sverige

      Produktbild SEGT350

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SEGT350 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SEGT350

      Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Sverige

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Användarhandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-12-11

      DXF
      337,51 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      712,65 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-09-13 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-09-13

      PDF
      49,75 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLVE0930 - Fästram för apparatdosor till golvbox VE09 30mm
      RLVE0930
      Fästram för apparatdosor till golvbox VE09 30mm
      E-nr.
      1156073
    • 2
      GBM5050 - Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
      GBM5050
      Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
      E-nr.
      1155931
    • 3
      SEVR10200 - Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR10200
      Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155729
    • 4
      VQ06057011 - Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      VQ06057011
      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155787
    • 5
      VE09059005 - Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
      VE09059005
      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
      E-nr.
      1155834

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group