The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • SEVQ08200
    Ingjutningselement för golvbox.
    Levereras i 5 st segment, där varje del är 40 mm hög.
    Tillbehör:
    Krysstöd SEGT350 - stabiliserar elementet.
    Ingjutningsplattform SEBD500GT - ger möljigheter att ansluta kabeldukt UK eller flexslang underifrån i golvboxen.
    EAN
    4012002248645
    E-nr.
    1155723
    Förp
    1 st
    • Till­behör - Ingjutna golv­ka­­nal­­system
    • Golv­boxar
    • Visa mer

    Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit) SEVQ08200

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

    SEVQ08200

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kaps­ling­s­e­le­ment 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kaps­ling­s­e­le­ment
    • SEGT350

      Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • SEGT350

      Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

      0,00 kr  / *
    • SEBD500GT

      Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      200 mm
    • Bredd
      294 mm
    • Längd
      294 mm
    Form
    • Form
      Fyrkantig
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Frigolit

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACh-certifikat SEVQ08200
    PDF
    RoHS-certifikat SEVQ08200
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SEVQ08200 | Hager Sverige

      Produktbild SEVQ08200

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SEVQ08200 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SEVQ08200

      Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Sverige

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Användarhandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-12-11

      DXF
      13,81 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-09-13 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-09-13

      PDF
      26,28 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SEVR2200 - Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR2200
      Ingjutningselement Ø242mm, för golvbox VR2, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155735
    • 2
      VQ12127011 - Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, grå
      VQ12127011
      Golvbox Plast, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155887
    • 3
      KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
      KDQ08129005
      Golvbox låg, 294x294mm, inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
      E-nr.
      1155782
    • 4
      SEVR12200 - Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR12200
      Ingjutningselement Ø306mm, för golvbox VR12, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155733
    • 5
      GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45
      GBVDM052
      Centrumbricka 2 x Keystone (14, 8x20, 1 mm) för GBVDMR45
      E-nr.
      1156023

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group