Bricka 2xRJ45 20,1x14,8mm Keystone • GBVDM052 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Golv­boxar
  • GBVDM052
GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45
GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45

Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för GBVDMR45

GBVDM052

GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45
GBVDM052 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för  GBVDMR45
  • Kana­li­sa­tion

Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x20,1 mm) för GBVDMR45 GBVDM052

EAN
4012002248386
E-nr.
1156023
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
Till golvboxar Excel, Commscope, Brand Rex, Hager, Metz Connect, OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Kompa­ti­bi­litet
  • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
    Data­mo­duler
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Dimen­sioner
  • Längd
    51 mm
Utrust­ning
  • Antal 1-facks­öpp­ning
    2
  • Antal fyrkants­öpp­ningar
    1
Mate­rial
  • Färg
    Natur
  • Mate­rial
    Alumi­nium

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration GBVDM052 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GBVDM052 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GBVDM052 | Hager Sverige

    Produktbild GBVDM052

  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Översikt beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Golvinstallationssystem - Basinformation | Hager Sverige

    Golvinstallationssystem - Basinformation

    Språk: Engelska

    PDF
    99,70 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BSR02D - Installationsdosa golvbox, för 2-vägsuttag & hållare 2xmultimedia & lock, Svart
    BSR02D
    Installationsdosa golvbox, för 2-vägsuttag & hållare 2xmultimedia & lock, Svart
    E-nr.
    1157585
  • 2
    BSR02D01 - Golvboxset med klafflock IP66/IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone, 10kN, Silver
    BSR02D01
    Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver
    E-nr.
    1157569
  • 3
    BSR02D02 - Golvboxset skruvlock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver
    BSR02D02
    Golvboxset skruvlock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver
    E-nr.
    1157575
  • 4
    BSR02D03 - Golvboxset med klafflock IP30/IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone, 5kN, Svart
    BSR02D03
    Golvboxset klafflock IP30/ IP20, 2V-uttag, mont.-bricka 2xKeystone 01, 5kN, Sv
    E-nr.
    1157576
  • 5
    BSR02KK7011 - Gångjärnslock för golvbox, IP30/ IP20, max 5kN, plast, Grå
    BSR02KK7011
    Gångjärnslock för golvbox, IP30/ IP20, max 5kN, plast, Grå
    E-nr.
    1157577

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00