Box låg viklock Q08 12mm Sv • KDQ08129005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Golv­boxar
  • KDQ08129005
KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart

Golvbox låg, 294x294mm, inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart

KDQ08129005

KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
KDQ08129005 - Golvbox låg, 294x294mm,  inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart
  • Kana­li­sa­tion

Golvbox låg, 294x294mm, inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggn., Svart KDQ08129005

EAN
4012002247280
E-nr.
1155782
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
GBES22004
GBES22004
Uttag 2-vägs, komplett, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Orange
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
GBES29010
GBES29010
Uttag 2-vägs, komplett, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Vit
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
GBM5050
GBM5050
Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Komplettera ditt system

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Med skyddsram för matta
    Ja
  • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
    Ja
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    60 mm
  • Infäll­nads­bredd
    294 mm
  • Inbygg­nads­längd
    294 mm
  • Längd
    314 mm
  • Bredd
    314 mm
  • Tjocklek på mattur­spår­ning
    12 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Instal­la­tions­storlek
    Q08
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
    Nej
  • Lämplig för montage i betong
    Ja
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Lämplig för upphöjda golv­system
    Nej
  • Lämplig för våtren­gö­ring
    Nej
Instruk­tioner
  • Golvun­der­håll
    Torr
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­amider (PA)
  • Färg
    Kolsvart
  • RAL-kod
    9005
Använd­nings­för­hål­landen
  • Vertikal belast­ning på små ytor
    1,5 kN
Skydd, dörr
  • Mate­rial skydd
    Poly­amider (PA)
  • Typ av lock
    Täckta gång­järn
Funk­tioner
  • Lämplig för kanal under golv
    Ja
Text
  • Kabe­lut­gång
    Med kabe­lut­gång i locket
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    1
  • Antal uttag
    8
Utrust­ning
  • Antal inbyggda enheter
    8
  • Antal uttags­lådor
    4
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK08
  • Skydds­klass i oanvänt skick
    IP30

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration KDQ08129005 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KDQ08129005 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KDQ08129005 | Hager Sverige

    Produktbild KDQ08129005

  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Översikt beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • Katalog

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Engelsk katalog

    PDF
    27,28 MB
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Golvinstallationssystem - information om golvbeläggning | Hager Sverige

    Golvinstallationssystem - information om golvbeläggning

    Språk: Engelska

    PDF
    2,59 MB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF-fil

    Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

    DXF-fil International 2024-12-11

    DXF
    198,61 kB
  • STEP-filer

    Bild STEP-filer International 2023-04-18 | Hager Sverige

    STEP-filer International 2023-04-18

    STP
    1,25 MB
  • Produktritning

    Bild Produktritning International 2023-04-18 | Hager Sverige

    Produktritning International 2023-04-18

    PDF
    49,03 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH | Hager Sverige

    BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH

    BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

    PDF
    99,71 MB
    Bild Golvinstallationssystem - Basinformation | Hager Sverige

    Golvinstallationssystem - Basinformation

    Språk: Engelska

    PDF
    99,70 MB
    Bild INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager Sverige

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

    PDF
    21,12 MB
  • Produktdatablad

    Bild Produktdatablad sv-SE 2019-01-09 | Hager Sverige

    Produktdatablad sv-SE 2019-01-09

    PDF
    582,72 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BSR02D - Installationsdosa golvbox, för 2-vägsuttag & hållare 2xmultimedia & lock, Svart
    BSR02D
    Installationsdosa golvbox, för 2-vägsuttag & hållare 2xmultimedia & lock, Svart
    E-nr.
    1157585
  • 2
    BSR02D01 - Golvboxset med klafflock IP66/IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone, 10kN, Silver
    BSR02D01
    Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver
    E-nr.
    1157569
  • 3
    BSR02D02 - Golvboxset skruvlock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver
    BSR02D02
    Golvboxset skruvlock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver
    E-nr.
    1157575
  • 4
    BSR02D03 - Golvboxset med klafflock IP30/IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone, 5kN, Svart
    BSR02D03
    Golvboxset klafflock IP30/ IP20, 2V-uttag, mont.-bricka 2xKeystone 01, 5kN, Sv
    E-nr.
    1157576
  • 5
    BSR02KK7011 - Gångjärnslock för golvbox, IP30/ IP20, max 5kN, plast, Grå
    BSR02KK7011
    Gångjärnslock för golvbox, IP30/ IP20, max 5kN, plast, Grå
    E-nr.
    1157577

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00