Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart GBM5050

EAN
4012002246214
E-nr.
1155931
Förp
150 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
GBMAR5045
GBMAR5045
Adapter, för GBM5050 till 45x45mm apparater, PA, Vit

Valfria tillbehör

  • Skydd­s­platta för instal­la­tions­en­heter 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    45
  • Bredd
    108
  • Längd
    118
Utrust­ning
  • Antal inbyggda enheter
    2
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­metod instal­la­tions­enhet
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    2
  • Antal dragav­last­ningar
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­amider (PA)
  • Färg
    Kolsvart
  • RAL-kod
    9005

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation