The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Golv­boxar
  • GBVDM041
  • Kana­li­sa­tion

Centrumbricka 1x Actassi (17,5 x 18,5 mm), för adapter GBVDMR45 GBVDM041

EAN
4012002249055
E-nr.
1156035
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Centrumbricka för att montera Actassi-don i Hagers golvboxar,
Nödvändigt att köpa till hållare för Actassi-don från din grossist.
E-nr. hållare 51 024 05 (Vit) 51 024 00 (Svart)

Centrumbricka 1x Actassi (17,5 x 18,5 mm), för adapter GBVDMR45

GBVDM041

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 2 tillgängliga produkter

Passar till

  • GBVDMR45

    Adapter, för montagebrickor data/multimedia till 45x45mm apparater, Vit

    0,00 kr  / *
  • GBM5050

    Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Snab­ban­slut­ning
Dimen­sioner
  • Längd
    51 mm
Utrust­ning
  • Antal 1-facks öppning
    1
  • Antal fyrkants­öpp­ningar
    1
Mate­rial
  • Färg
    Natur
  • Mate­rial
    Alumi­nium
Kompa­ti­bi­litet
  • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
    Data­mo­duler

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat GBVDM041
PDF
RoHS-certifikat GBVDM041
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GBVDM041 | Hager Sverige

    Produktbild GBVDM041

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad GBVDM041 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad GBVDM041

    Centrumbricka 1x Actassi (17,5 x 18,5 mm), för adapter GBVDMR45

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Golvboxar | Hager Sverige

    Golvboxar

    Beställningshjälp

    PDF
    1,50 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    GBMAR5045 - Adapter, för GBM5050 till 45x45mm apparater, PA, Vit
    GBMAR5045
    Adapter, för GBM5050 till 45x45mm apparater, PA, Vit
    E-nr.
    1155941
  • 2
    GTVR400 - Apparatdosa, för golvboxar VQ12, VR12, VR10, snäppmontering, 4-fack, svart
    GTVR400
    Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart
    E-nr.
    1155929
  • 3
    GBVDM012 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x19,3mm)
    GBVDM012
    Centrumbricka 2 x Keystone (14, 8x19, 3mm)
    E-nr.
    1156019
  • 4
    GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
    GTVR300
    Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
    E-nr.
    1155927
  • 5
    GBVDMR45 - Adapter, för montagebrickor data/multimedia till 45x45mm apparater, Vit
    GBVDMR45
    Adapter, för montagebrickor data/multimedia till 45x45mm apparater, Vit
    E-nr.
    1156018

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00